本申请从2025年1月7日起退役

E8732RD250U_DG_G11 |
Schneider-Electric
 
E8732RD250U_DG_G11 图片——施耐德电气
E8732RD250U_DG_G11
Dimmer + switch, AvatarOn C, painted, IP20, dark grey
Schneider Electric
特性
范圍 AvatarOn C
產品或組件類型 调光器+开关
設備介紹 产品(非零部件)
切換應用程序 控制
调光控制 Dimming
淺淡色 深灰
補充
固定模式 通过螺钉固定
材料 聚碳酸酯 (PC)
表面加工 磨光
表面处理 漆面处理
設備安裝 沖刷
高度 86 mm
寬度 86 mm
深度 46.4 mm
嵌入深度 25.5 mm
環境
IP防護等級 IP20
Packing units
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4.64 cm
Package 1 Width 8.6 cm
Package 1 Length 8.6 cm
Package 1 Weight 70.0 g
產品可持續性
无塑料包装
回收纸板包装
REACh 法規
print REACh 聲明
无高度关注物质(SVHC)
歐盟 RoHS 指令 符合例外情况
RoHS例外信息
print 是
中國 RoHS 法規
print 中國 RoHS 聲明
環境披露
print 產品環境概況
循環性概況
print 產品使用終期資訊
鹵素性能 無鹵塑膠配件產品
回收 No