|
|
|
E8732RD250U_WE_G11
Dimmer + switch, AvatarOn C, untreated, IP20, white
|
|
|
主
范圍
|
AvatarOn C
|
產品或組件類型
|
调光器+开关
|
設備介紹
|
产品(非零部件)
|
切換應用程序
|
控制
|
调光控制
|
Dimming
|
淺淡色
|
白
|
補充
固定模式
|
通过螺钉固定
|
材料
|
聚碳酸酯 (PC)
|
表面加工
|
光亮
|
表面处理
|
表面未处理
|
設備安裝
|
沖刷
|
高度
|
86 mm
|
寬度
|
86 mm
|
深度
|
46.4 mm
|
嵌入深度
|
25.5 mm
|
環境
Packing units
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4.64 cm
|
Package 1 Width
|
8.6 cm
|
Package 1 Length
|
8.6 cm
|
Package 1 Weight
|
70.0 g
|
產品可持續性
|
|