本申请从2025年1月7日起退役

E8732RJS5_WG |
Schneider-Electric
 
E8732RJS5_WG 图片——施耐德电气
E8732RJS5_WG
Data socket, AvatarOn C, RJ45, Cat 5e, 2 gang, keystone on shuttered wall plate, wine gold
Schneider Electric
特性
范圍 AvatarOn C
產品或組件類型 數據插座
設備應用 通讯
插座额外信息 紧锁的
通信網絡類別 Cat 5e
聯數 2位
淺淡色 沉醉金
淺淡色 沉醉金
補充
設備介紹 产品(非零部件)
設備安裝 表面
沖刷
数据插座类型 RJ45
材料 聚碳酸酯 (PC)
淺淡色 沉醉金
IP防護等級 IP20
寬度 86 mm
高度 86 mm
深度 40.6 mm
Packing units
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3.7 cm
Package 1 Width 8.6 cm
Package 1 Length 8.6 cm
Package 1 Weight 55.0 g
產品可持續性
无塑料包装
回收纸板包装
REACh 法規
print REACh 聲明
无高度关注物质(SVHC)
歐盟 RoHS 指令 符合例外情况
RoHS例外信息
print 是
中國 RoHS 法規
print 中國 RoHS 聲明
環境披露
print 產品環境概況
循環性概況 無需具體的回收操作
鹵素性能 無鹵塑膠配件產品
回收 No