Schneider-Electric
 
E8732RJS6_WG 图片——施耐德电气
E8732RJS6_WG
Data socket, AvatarOn C, RJ45, Cat 6, 2 gang, keystone on shuttered wall plate, wine gold
Schneider Electric
特性
范圍 AvatarOn C
產品或組件類型 數據插座
設備應用 通讯
插座额外信息 紧锁的
通信網絡類別 Cat 6
聯數 2位
淺淡色 沉醉金
淺淡色 沉醉金
補充
設備介紹 产品(非零部件)
設備安裝 表面
沖刷
数据插座类型 RJ45
材料 聚碳酸酯 (PC)
淺淡色 沉醉金
IP防護等級 IP20
寬度 86 mm
高度 86 mm
深度 40.6 mm
Packing units
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3.7 cm
Package 1 Width 8.6 cm
Package 1 Length 8.6 cm
Package 1 Weight 55.0 g
產品可持續性
可持續產品狀況 環保標籤產品
REACh 法規
print REACh 聲明
無 SVHC 的 REACh
歐盟 RoHS 指令 符合豁免条件
中國 RoHS 法規
print 中國 RoHS 聲明
RoHS 豁免資料
print 是
環境披露
print 產品環境概況
循環性概況 無需具體的回收操作
鹵素性能 無鹵塑膠配件產品