|
|
|
E87554_WG_G11
Connection Unit, AvatarOn C, 45A, 250V, 1 gang, wine gold
|
|
|
主
产品系列
|
AvatarOn 绎尚
|
產品或組件類型
|
Fused connection
|
補充
設備介紹
|
Basic element with complete housing
|
淺淡色
|
沉醉金
|
聯數
|
1位
|
材料
|
聚碳酸酯 (PC)
|
額定電流
|
45 A 在 250 V
|
高度
|
86 mm
|
寬度
|
86 mm
|
深度
|
43.9 mm
|
IP防護等級
|
IP20
|
Packing units
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4.4 cm
|
Package 1 Width
|
8.6 cm
|
Package 1 Length
|
8.6 cm
|
Package 1 Weight
|
132.0 g
|
產品可持續性
可持續產品狀況
|
環保標籤產品
|
REACh 法規
|
REACh 聲明
|
無 SVHC 的 REACh
|
是
|
歐盟 RoHS 指令
|
符合豁免条件
|
中國 RoHS 法規
|
中國 RoHS 聲明
|
RoHS 豁免資料
|
是
|
環境披露
|
產品環境概況
|
循環性概況
|
無需具體的回收操作
|
鹵素性能
|
無鹵塑膠配件產品
|
|
|