|
|
|
E87T25N_WE_G11
Switched socket, AvatarOn C, basic element with complete housing, LED, IP20, white
|
|
|
主
范圍
|
AvatarOn C
|
产品系列
|
AvatarOn 绎尚
|
產品或組件類型
|
带开关插座
|
設備應用
|
电力供应
|
設備介紹
|
Basic element with complete housing
|
淺淡色
|
白
|
淺淡色
|
白
|
補充
額定電流
|
13 A 电源插座
|
Ue額定操作電壓
|
250 V 交流 50/60 Hz
|
插槽數量
|
2
|
出口標準
|
英國
|
聯數
|
2位
|
指示燈
|
LED
|
材料
|
聚碳酸酯 (PC)
|
設備安裝
|
表面
|
固定模式
|
通过螺钉固定
|
高度
|
86 mm
|
寬度
|
146 mm
|
深度
|
30.8 mm
|
環境
Packing units
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3.1 cm
|
Package 1 Width
|
14.6 cm
|
Package 1 Length
|
8.6 cm
|
Package 1 Weight
|
135.0 g
|
產品可持續性
无塑料包装
|
否
|
回收纸板包装
|
是
|
REACh 法規
|
REACh 聲明
|
无高度关注物质(SVHC)
|
是
|
歐盟 RoHS 指令
|
符合例外情况
|
RoHS例外信息
|
是
|
中國 RoHS 法規
|
中國 RoHS 聲明
|
環境披露
|
產品環境概況
|
循環性概況
|
無需具體的回收操作
|
鹵素性能
|
無鹵塑膠配件產品
|
回收
|
No
|
|
|