Schneider-Electric
 
E87T25N_WG_G11 图片——施耐德电气
E87T25N_WG_G11
Switched socket, AvatarOn C, basic element with complete housing, LED, IP20, wine gold
Schneider Electric
特性
范圍 AvatarOn C
产品系列 AvatarOn 绎尚
產品或組件類型 带开关插座
設備應用 电力供应
設備介紹 Basic element with complete housing
淺淡色 沉醉金
淺淡色 沉醉金
補充
額定電流 13 A 电源插座
Ue額定操作電壓 250 V 交流 50/60 Hz
插槽數量 2
出口標準 英國
聯數 2位
指示燈 LED
材料 聚碳酸酯 (PC)
設備安裝 表面
固定模式 通过螺钉固定
高度 86 mm
寬度 146 mm
深度 30.8 mm
環境
IP防護等級 IP20
Packing units
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3.1 cm
Package 1 Width 14.6 cm
Package 1 Length 8.6 cm
Package 1 Weight 135.0 g
產品可持續性
可持續產品狀況 環保標籤產品
REACh 法規
print REACh 聲明
無 SVHC 的 REACh
歐盟 RoHS 指令 符合豁免条件
中國 RoHS 法規
print 中國 RoHS 聲明
RoHS 豁免資料
print 是
環境披露
print 產品環境概況
循環性概況 無需具體的回收操作
鹵素性能 無鹵塑膠配件產品