|
|
|
ELG735530
ELSO Ágyvezérlő relé, 1 kimenettel
|
|
|
Fő
Termékcsalád
|
Enerlin'X
|
Esztétikai név
|
ELSO MEDIOPT care
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Reléegyedi kimenet üzemmód
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő
Mounting support
|
Szerelőlemez
|
Pólusszám
|
1
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
150...250 V AC -50 Hz
|
Kapcsolási kapacitás mA-ban
|
6 A 250 V AC
|
Hosszúság
|
85 mm
|
Szélesség
|
42 mm
|
Magasság
|
32 mm
|
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,8 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,8 cm
|
1.csomag hossza
|
10,4 cm
|
1. csomag súlya
|
83,48 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 2. csomagban
|
1368
|
2.csomag magassága
|
108,1 cm
|
2. csomag szélessége
|
80 cm
|
2. csomag hossza
|
120 cm
|
2. csomag súlya
|
136,81 kg
|
Fenntarthatósági ajánlat
|
|