Schneider-Electric
 
ELG735540 picture- Schneider-electric
ELG735540
ELSO Ágyvezérlő relé, 2 kimenettel
Schneider Electric
Jellemzõk
Termékcsalád Enerlin'X
Esztétikai név ELSO MEDIOPT care
Termék vagy alkatrész típusa Reléegyedi kimenet üzemmód
Mennyiség készletenként 1 darab
Kiegészítő
Mounting support Szerelőlemez
Pólusszám 2
[Us] névleges betáplálási feszültség 150...250 V AC -50 Hz
Kapcsolási kapacitás mA-ban 6 A 250 V AC
Hosszúság 85 mm
Szélesség 42 mm
Magasság 32 mm
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,8 cm
1. csomag szélessége 7,8 cm
1.csomag hossza 10,4 cm
1. csomag súlya 106,44 g
2. csomag- csomagolási egység típusa PAL
Egységek száma 2. csomagban 1368
2.csomag magassága 108,1 cm
2. csomag szélessége 80 cm
2. csomag hossza 120 cm
2. csomag súlya 161,43 kg
Fenntarthatósági ajánlat
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.