Schneider-Electric
 
EPH2900161 picture- Schneider-electric
EPH2900161
ASFORA 2P+F csatlakozóaljzat, csavaros, alumínium
Schneider Electric
Jellemzõk
Range Asfora
Termék vagy alkatrész típusa Csatlakozóaljzat
Érintkezők szabványának leírása Oldalsó földcsatlakozás
Érintkezők konfigurációja 2P + F
Készülék bemutatása Mechanizmus rögzítőkerettel
Színárnyalat Alumínium
Csomagolás típusa Tasakos
Színárnyalat Alumínium
Kiegészítő
Aljzatok száma 1
Készülék felszerelése Süllyesztett
Teljesítménytartomány 3680 W
Névleges áram 16 A -250 V AC
Csatlakozások - bekötések Kiemelőkarok
Vezetékek száma 2 vezeték(ek)2,5 mm²
Kábel merevsége Rugalmas
Merev
Tömör sodrott
Vezetékhosszúság 13,0 mm
Anyag ABS + PC: fedlap
Felületképzés Festett
Vezető anyaga Réz
Rögzítési mód Csavarok vagy karmok51…69 mm
Magasság 71 mm
Szélesség 71 mm
Mélység 42 mm
Kivetítési mélység 10 mm
Mennyiség készletenként 1
Nettó súly 0,068 kg
Környezet
Szabványok IEC 60884-1
Terméktanúsítványok TSE
VDE
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa Db
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,0 cm
1. csomag szélessége 7,0 cm
1.csomag hossza 7,0 cm
1. csomag súlya 69,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa Gyári csomagolás
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 9,5 cm
2. csomag szélessége 18,5 cm
2. csomag hossza 27,5 cm
2. csomag súlya 771,3 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 3. csomagban 120
3.csomag magassága 30,0 cm
3. csomag szélessége 40,0 cm
3. csomag hossza 60,0 cm
3. csomag súlya 9,918 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.