|
|
|
EPH2900221
ASFORA 2P+F csatlakozóaljzat, biztonsági zsaluval, csavaros, kerettel, fehér
|
|
|
Fő jellemzők
Range
|
Asfora
|
Termék vagy komponens típusa
|
Csatlakozókimenet
|
Csatlakozó szabványának leírása
|
Oldalsó földcsatlakozás
|
Dugaljak pólusainak konfigurációja
|
2P + F biztonsági zsaluval
|
Eszköz megjelenés
|
Komplett termék
|
Aljzat kiegészítő információ
|
Biztonsági zsaluval
|
Színárnyalat
|
Fehér
|
A csomagolás típusa
|
Flow-pack
|
Kiegészítő jellemzők
Aljzat száma
|
1
|
Készülék rögzítése
|
Süllyesztett
|
Teljesítmény tartomány
|
3680 W
|
Névleges áram
|
16 A -250 V AC
|
Csatlakozások pontjai
|
Emelő sorkapcsok és csavaros sorkapocs
|
Kábelek száma
|
2 kábel 2,5 mm²
|
Kábelmerevség
|
Rugalmas sodrott
Merev
Sodrott
|
Vezeték csupaszítási hossz
|
13,0 mm
|
Anyag
|
ABS + PC: fedlap
ABS + PC: fedlap
|
Felületkidolgozás
|
Fényes
|
Vezetőanyag
|
Réz
|
Rögzítési mód
|
Csavar és betét51…69 mm
|
Magasság
|
83 mm
|
Szélesség
|
83 mm
|
Mélység
|
42 mm
|
Telepítési mélység
|
10 mm
|
Készletenkénti mennyiség
|
1
|
Súly
|
0,081 kg
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60884-1
|
Termék minősítések
|
TÜV
VDE, C csoport
ANATEL
|
IP védettségi szint
|
IP20
|
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,0 cm
|
Package 1 Width
|
8,0 cm
|
Package 1 Length
|
8,0 cm
|
Package 1 Weight
|
81,25 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
9,5 cm
|
Package 2 Width
|
18,5 cm
|
Package 2 Length
|
27,5 cm
|
Package 2 Weight
|
882,0 g
|
Unit Type of Package 3
|
S04
|
Number of Units in Package 3
|
120
|
Package 3 Height
|
30,0 cm
|
Package 3 Width
|
40,0 cm
|
Package 3 Length
|
60,0 cm
|
Package 3 Weight
|
11,205 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|