|
|
|
EPH2900271
ASFORA 2P+F csatlakozóaljzat, biztonsági zsaluval, csavaros, antracit
|
|
|
Fő
Range
|
Asfora
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatlakozóaljzat
|
Érintkezők szabványának leírása
|
Oldalsó földcsatlakozás
|
Érintkezők konfigurációja
|
2P + F biztonsági zsaluval
|
Készülék bemutatása
|
Mechanizmus rögzítőkerettel
|
Aljzat kiegészítő információk
|
Biztonsági zsaluval
|
Színárnyalat
|
Antracit
|
Csomagolás típusa
|
Tasakos
|
Színárnyalat
|
Antracit
|
Kiegészítő
Aljzatok száma
|
1
|
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Teljesítménytartomány
|
3680 W
|
Névleges áram
|
16 A -250 V AC
|
Csatlakozások - bekötések
|
Kiemelőkarok
|
Vezetékek száma
|
2 vezeték(ek)2,5 mm²
|
Kábel merevsége
|
Rugalmas
Merev
Tömör sodrott
|
Vezetékhosszúság
|
13,0 mm
|
Anyag
|
ABS + PC: fedlap
|
Felületképzés
|
Festett
|
Vezető anyaga
|
Réz
|
Rögzítési mód
|
Csavarok vagy karmok51…69 mm
|
Magasság
|
71 mm
|
Szélesség
|
71 mm
|
Mélység
|
42 mm
|
Kivetítési mélység
|
10 mm
|
Mennyiség készletenként
|
1
|
Nettó súly
|
0,069 kg
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60884-1
|
Terméktanúsítványok
|
TSE
VDE
AENOR
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa
|
Db
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,0 cm
|
1.csomag hossza
|
7,0 cm
|
1. csomag súlya
|
70,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
Gyári csomagolás
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
9,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
18,5 cm
|
2. csomag hossza
|
27,5 cm
|
2. csomag súlya
|
777,0 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 3. csomagban
|
120
|
3.csomag magassága
|
30,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
3. csomag hossza
|
60,0 cm
|
3. csomag súlya
|
9,838 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|