|
|
|
EPH2970123
ASFORA 2P+F csatlakozóaljzat, csavaros, keret nélkül, bézs (120db)
|
|
|
Fő
Range
|
Asfora
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatlakozóaljzat
|
Aljzat szabványának leírása
|
Oldalsó földcsatlakozás
|
Aljzatok pólusainak kiosztása
|
2P + F
|
Készülék bemutatása
|
Mechanizmus rögzítőkerettel
|
Színárnyalat
|
Krém
|
A csomagolás típusa
|
Tasakos
|
Színárnyalat
|
Krém
|
Kiegészítő
Aljzatszám
|
1
|
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Teljesítménytartomány
|
3680 W
|
Névleges áram
|
16 A -250 V AC
|
Csatlakozások - bekötési pontok
|
Kiemelőkarok
|
Kábelek száma
|
2 vezeték(ek)2,5 mm²
|
Kábel merevsége
|
Rugalmas
Merev
Tömör sodrott
|
Vezetékhosszúság
|
13,0 mm
|
Anyag
|
ABS + PC: fedlap
|
Felületkezelés
|
Fényes
|
Vezető anyaga
|
Réz
|
Rögzítési mód
|
Csavarok vagy karmok51…69 mm
|
Magasság
|
71 mm
|
Szélesség
|
71 mm
|
Mélység
|
42 mm
|
Kiálló mélység
|
10 mm
|
Mennyiség készletenként
|
1
|
Nettó súly
|
0,068 kg
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60884-1
|
Terméktanúsítványok
|
TSE
VDE
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,000 cm
|
1.csomag hossza
|
7,000 cm
|
1. csomag súlya
|
70,400 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
9,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
18,500 cm
|
2. csomag hossza
|
27,500 cm
|
2. csomag súlya
|
776,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 3. csomagban
|
120
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
3. csomag hossza
|
60,000 cm
|
3. csomag súlya
|
9,913 kg
|
Fenntarthatósági ajánlat
|
|