Schneider-Electric
 
EPH3100161 picture- Schneider-electric
EPH3100161
ASFORA 2P+F csatlakozóaljzat, csapfedeles, csavaros, alumínium
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Range Asfora
Termék vagy komponens típusa Csatlakozókimenet
Csatlakozó szabványának leírása Oldalsó földcsatlakozás
Dugaljak pólusainak konfigurációja 2P + F
Eszköz megjelenés Mechanizmus rögzítőkerettel
Aljzat kiegészítő információ Csapfedél
Színárnyalat Alumínium
A csomagolás típusa Flow-pack
Kiegészítő jellemzők
Aljzat száma 1
Készülék rögzítése Süllyesztett
Teljesítmény tartomány 3680 W
Névleges áram 16 A -250 V AC
Csatlakozások pontjai Emelő sorkapcsok és csavaros sorkapocs
Kábelek száma 2 kábel 2,5 mm²
Kábelmerevség Rugalmas sodrott
Merev
Sodrott
Vezeték csupaszítási hossz 13,0 mm
Anyag ABS + PC: fedlap
ABS + PC: csapfedél
Felületkidolgozás Festett
Vezetőanyag Réz
Rögzítési mód Csavar és betét51…69 mm
Magasság 71 mm
Szélesség 71 mm
Mélység 42 mm
Telepítési mélység 10 mm
Készletenkénti mennyiség 1
Súly 0,073 kg
Környezet
Szabványok IEC 60884-1
Termék minősítések TÜV
VDE, C csoport
IP védettségi szint IP20
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,500 cm
Package 1 Width 7,000 cm
Package 1 Length 7,000 cm
Package 1 Weight 74,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 9,500 cm
Package 2 Width 18,500 cm
Package 2 Length 27,500 cm
Package 2 Weight 813,000 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 120
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 40,000 cm
Package 3 Length 60,000 cm
Package 3 Weight 10,367 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.