Schneider-Electric
 
EPH3100162 picture- Schneider-electric
EPH3100162
ASFORA 2P+F csatlakozóaljzat, csapfedeles, csavaros, acél
Schneider Electric
Jellemzõk
Range Asfora
Termék vagy alkatrész típusa Csatlakozóaljzat
Aljzat szabványának leírása Oldalsó földcsatlakozás
Aljzatok pólusainak kiosztása 2P + F
Készülék bemutatása Mechanizmus rögzítőkerettel
További információk a csatlakozóaljzatról Csapfedél
Színárnyalat Acél
A csomagolás típusa Tasakos
Színárnyalat Acél
Kiegészítő
Aljzatszám 1
Készülék felszerelése Süllyesztett
Teljesítménytartomány 3680 W
Névleges áram 16 A -250 V AC
Csatlakozások - bekötési pontok Kiemelőkarok
Kábelek száma 2 vezeték(ek)2,5 mm²
Kábel merevsége Rugalmas
Merev
Tömör sodrott
Vezetékhosszúság 13,0 mm
Anyag ABS + PC: fedlap
ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): csapfedél
Felületkezelés Festett
Vezető anyaga Réz
Rögzítési mód Csavarok vagy karmok51…69 mm
Magasság 71 mm
Szélesség 71 mm
Mélység 42 mm
Kiálló mélység 10 mm
Mennyiség készletenként 1
Nettó súly 0,073 kg
Környezet
Szabványok IEC 60884-1
Terméktanúsítványok TSE
VDE
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,500 cm
1. csomag szélessége 7,000 cm
1.csomag hossza 7,000 cm
1. csomag súlya 73,800 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 9,500 cm
2. csomag szélessége 18,500 cm
2. csomag hossza 27,500 cm
2. csomag súlya 817,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 3. csomagban 120
3.csomag magassága 30,000 cm
3. csomag szélessége 40,000 cm
3. csomag hossza 60,000 cm
3. csomag súlya 10,369 kg
Fenntarthatósági ajánlat
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.