Schneider-Electric
 
EPH3100321 picture- Schneider-electric
EPH3100321
ASFORA 2P+F csatlakozóaljzat, biztonsági zsaluval, csapfedeles - IP44, kerettel, fehér
Schneider Electric
Jellemzõk
Range Asfora
Termék vagy alkatrész típusa Csatlakozóaljzat
Érintkezők szabványának leírása Oldalsó földcsatlakozás
Érintkezők konfigurációja 2P + F biztonsági zsaluval
Készülék bemutatása Komplett termék
Aljzat kiegészítő információk Biztonsági zsalu és csapfedél
Színárnyalat Fehér
Csomagolás típusa Tasakos
Színárnyalat Fehér
Kiegészítő
Aljzatok száma 1
Készülék felszerelése Süllyesztett
Teljesítménytartomány 3680 W
Névleges áram 16 A -250 V AC
Csatlakozások - bekötések Kiemelőkarok
Vezetékek száma 2 vezeték(ek)2,5 mm²
Kábel merevsége Rugalmas
Merev
Tömör sodrott
Vezetékhosszúság 13,0 mm
Anyag ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): keret
ABS + PC: fedlap
ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): csapfedél
Felületképzés Fényes
Vezető anyaga Réz
Rögzítési mód Csavarok vagy karmok51…69 mm
Magasság 83 mm
Szélesség 83 mm
Mélység 48 mm
Kivetítési mélység 17 mm
Mennyiség készletenként 1
Nettó súly 0,104 kg
Környezet
Szabványok IEC 60884-1
Terméktanúsítványok TSE
VDE
AENOR
IP védettségi fok IP44
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa Db
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,000 cm
1. csomag szélessége 8,000 cm
1.csomag hossza 8,000 cm
1. csomag súlya 104,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa Gyári csomagolás
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 9,500 cm
2. csomag szélessége 18,500 cm
2. csomag hossza 27,500 cm
2. csomag súlya 1,111 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 3. csomagban 120
3.csomag magassága 30,000 cm
3. csomag szélessége 40,000 cm
3. csomag hossza 60,000 cm
3. csomag súlya 13,977 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months