|
|
|
EPH4300161
ASFORA 1xRJ45 Cat5e UTP aljzat, alumínium
|
|
|
Fő
Termékcsalád
|
Asfora
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Adatcsatlakozó
|
Készülék alkalmazása
|
Kommunikáció
|
Készülék bemutatása
|
Mechanizmus rögzítőkerettel
|
Kábel árnyékolás típusa
|
UTP
|
Adatcsatlakozó típusa
|
RJ45
|
Színárnyalat
|
Alumínium
|
Csomagolás típusa
|
Tasakos
|
Kiegészítő
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Aljzatok száma
|
1
|
Kommunikációs hálózati kategória
|
5e
|
Csatlakozások - bekötések
|
IDC
|
Vezetékek száma
|
1 vezeték(ek)
|
Kábel merevsége
|
Merev
|
Anyag
|
ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): fedlap
|
Felületképzés
|
Festett
|
Vezető anyaga
|
Réz
|
Rögzítési mód
|
Karmok51…80 mm
|
Magasság
|
71 mm
|
Szélesség
|
71 mm
|
Mélység
|
38 mm
|
Kivetítési mélység
|
9 mm
|
Nettó súly
|
0,051 kg
|
Környezet
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa
|
Db
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,1 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,2 cm
|
1.csomag hossza
|
10,5 cm
|
1. csomag súlya
|
54,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
Gyári csomagolás
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
9,4 cm
|
2. csomag szélessége
|
18,6 cm
|
2. csomag hossza
|
27,6 cm
|
2. csomag súlya
|
654,0 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 3. csomagban
|
120
|
3.csomag magassága
|
30,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
3. csomag hossza
|
60,0 cm
|
3. csomag súlya
|
8,4 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|