Schneider-Electric
 
EPH4300162 picture- Schneider-electric
EPH4300162
ASFORA 1xRJ45 Cat5e UTP aljzat, acél
Schneider Electric
Jellemzõk
Termékcsalád Asfora
Termék vagy alkatrész típusa Adatcsatlakozó
Készülék alkalmazása Kommunikáció
Készülék bemutatása Mechanizmus rögzítőkerettel
Kábel árnyékolás típusa UTP
Adatcsatlakozó típusa RJ45
Színárnyalat Acél
Csomagolás típusa Tasakos
Kiegészítő
Készülék felszerelése Süllyesztett
Aljzatok száma 1
Kommunikációs hálózati kategória 5e
Csatlakozások - bekötések IDC
Vezetékek száma 1 vezeték(ek)
Kábel merevsége Merev
Anyag ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): fedlap
Felületképzés Festett
Vezető anyaga Réz
Rögzítési mód Karmok51…80 mm
Magasság 71 mm
Szélesség 71 mm
Mélység 38 mm
Kivetítési mélység 9 mm
Nettó súly 0,051 kg
Környezet
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa Db
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,0 cm
1. csomag szélessége 7,0 cm
1.csomag hossza 7,0 cm
1. csomag súlya 54,5 g
2. csomag- csomagolási egység típusa Gyári csomagolás
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 9,0 cm
2. csomag szélessége 18,5 cm
2. csomag hossza 27,5 cm
2. csomag súlya 620,75 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 3. csomagban 120
3.csomag magassága 30,0 cm
3. csomag szélessége 40,0 cm
3. csomag hossza 60,0 cm
3. csomag súlya 7,994 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.