Schneider-Electric
 
EPH4900121 picture- Schneider-electric
EPH4900121
ASFORA RJ45 Cat5e UTP + RJ12 aljzat, fehér
Schneider Electric
Jellemzõk
Termékcsalád Asfora
Termék vagy alkatrész típusa Adatcsatlakozó
Készülék bemutatása Komplett termék
Telefon aljzat típusa RJ12
Adatcsatlakozó típusa RJ45 - kategória 5e
Színárnyalat Fehér
A csomagolás típusa Tasakos
Kiegészítő
Vezetékes eszköz felszerelése Süllyesztett
Aljzatszám 2
Csatlakozások - bekötési pontok IDC: RJ45
IDC: RJ12
Kábel merevsége Merev
Anyag ABS (akrilnitril-butadién-sztirol)
Felületkezelés Fényes
Vezető anyaga Réz
Rögzítési mód Karmok51…80 mm
Magasság 83 mm
Szélesség 83 mm
Mélység 36 mm
Kiálló mélység 9 mm
Nettó súly 0,097 kg
Környezet
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,6 cm
1. csomag szélessége 11,6 cm
1.csomag hossza 9,7 cm
1. csomag súlya 98,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 9,4 cm
2. csomag szélessége 18,6 cm
2. csomag hossza 27,6 cm
2. csomag súlya 1,06 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 3. csomagban 120
3.csomag magassága 30,0 cm
3. csomag szélessége 40,0 cm
3. csomag hossza 60,0 cm
3. csomag súlya 13,294 kg
Fenntarthatósági ajánlat
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months