|
|
|
EPH5600121
ASFORA Vakfedél, fehér
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Asfora
|
Termék vagy komponens típusa
|
Vakfedél
|
Eszköz megjelenés
|
Komplett termék
|
Színárnyalat
|
Fehér
|
A csomagolás típusa
|
Flow-pack
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék rögzítése
|
Süllyesztett
|
Anyag
|
ABS + PC: fedlap
ABS + PC: fedlap
|
Felületkidolgozás
|
Fényes
|
Rögzítési mód
|
Click-in51…80 mm
|
Magasság
|
83 mm
|
Szélesség
|
83 mm
|
Mélység
|
35 mm
|
Telepítési mélység
|
9 mm
|
Súly
|
0,052 kg
|
Környezet
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,0 cm
|
Package 1 Width
|
8,0 cm
|
Package 1 Length
|
8,0 cm
|
Package 1 Weight
|
54,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
9,5 cm
|
Package 2 Width
|
18,5 cm
|
Package 2 Length
|
27,5 cm
|
Package 2 Weight
|
612,0 g
|
Unit Type of Package 3
|
S04
|
Number of Units in Package 3
|
120
|
Package 3 Height
|
30,0 cm
|
Package 3 Width
|
40,0 cm
|
Package 3 Length
|
60,0 cm
|
Package 3 Weight
|
7,948 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|