|
|
|
EPH5600162
ASFORA Vakfedél, acél
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Asfora
|
Termék vagy komponens típusa
|
Vakfedél
|
Eszköz megjelenés
|
Mechanizmus rögzítőkerettel
|
Színárnyalat
|
Acél
|
A csomagolás típusa
|
Flow-pack
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék rögzítése
|
Süllyesztett
|
Anyag
|
ABS + PC: fedlap
|
Felületkidolgozás
|
Festett
|
Rögzítési mód
|
Click-in51…80 mm
|
Magasság
|
71 mm
|
Szélesség
|
71 mm
|
Mélység
|
35 mm
|
Telepítési mélység
|
9 mm
|
Súly
|
0,04 kg
|
Környezet
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5 cm
|
Package 1 Width
|
7,1 cm
|
Package 1 Length
|
16 cm
|
Package 1 Weight
|
43 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
9,4 cm
|
Package 2 Width
|
18,5 cm
|
Package 2 Length
|
27,5 cm
|
Package 2 Weight
|
600 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S04
|
Number of Units in Package 3
|
120
|
Package 3 Height
|
30 cm
|
Package 3 Width
|
40 cm
|
Package 3 Length
|
60 cm
|
Package 3 Weight
|
8452 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|