Schneider-Electric
 
EPH5600169 picture- Schneider-electric
EPH5600169
ASFORA Vakfedél, bronz
Schneider Electric
Jellemzõk
Termékcsalád Asfora
Termék vagy alkatrész típusa Vakfedél
Készülék bemutatása Mechanizmus rögzítőkerettel
Színárnyalat Bronz
Csomagolás típusa Tasakos
Kiegészítő
Készülék felszerelése Süllyesztett
Anyag ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): keret
Felületképzés Festett
Rögzítési mód Karmok51…80 mm
Magasság 71 mm
Szélesség 71 mm
Mélység 35 mm
Kivetítési mélység 9 mm
Nettó súly 0,04 kg
Környezet
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa Db
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,5 cm
1. csomag szélessége 7,0 cm
1.csomag hossza 7,0 cm
1. csomag súlya 42,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa Gyári csomagolás
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 9,5 cm
2. csomag szélessége 18,5 cm
2. csomag hossza 27,5 cm
2. csomag súlya 500,0 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 3. csomagban 120
3.csomag magassága 30,0 cm
3. csomag szélessége 40,0 cm
3. csomag hossza 60,0 cm
3. csomag súlya 6,624 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja