Schneider-Electric
 
EPH5800162 picture- Schneider-electric
EPH5800162
ASFORA Egyes keret, acél
Schneider Electric
Jellemzõk
Termékcsalád Asfora
Termék vagy alkatrész típusa Fedlap
Színárnyalat Acél
Csomagolás típusa Tasakos
Kiegészítő
Sorolás száma 1-es sorolás
Anyag ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): keret
Felületképzés Fényes
Környezet
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa Db
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,0 cm
1. csomag szélessége 8,0 cm
1.csomag hossza 8,0 cm
1. csomag súlya 13,2 g
2. csomag- csomagolási egység típusa Gyári csomagolás
Egységek száma 2. csomagban 30
2.csomag magassága 9,5 cm
2. csomag szélessége 18,5 cm
2. csomag hossza 27,5 cm
2. csomag súlya 478 g
3. csomag- csomagolási egység típusa Doboz
Egységek száma 3. csomagban 180
3.csomag magassága 30 cm
3. csomag szélessége 30 cm
3. csomag hossza 40 cm
3. csomag súlya 3,25 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja