Schneider-Electric
 
EPH5800269 picture- Schneider-electric
EPH5800269
ASFORA Kettes keret, vízszintes, bronz
Schneider Electric
Jellemzõk
Termékcsalád Asfora
Termék vagy alkatrész típusa Fedlap
Színárnyalat Bronz
Csomagolás típusa Tasakos
Kiegészítő
Sorolás száma 2-es sorolás vízszintes
Anyag ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): keret
Felületképzés Fényes
Magasság 83 mm
Szélesség 154 mm
Mélység 9 mm
Kivetítési mélység 9 mm
Nettó súly 0,007 kg
Környezet
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa Db
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1 cm
1. csomag szélessége 8 cm
1.csomag hossza 15,5 cm
1. csomag súlya 21 g
2. csomag- csomagolási egység típusa Gyári csomagolás
Egységek száma 2. csomagban 25
2.csomag magassága 9,5 cm
2. csomag szélessége 18,5 cm
2. csomag hossza 27,5 cm
2. csomag súlya 598 g
3. csomag- csomagolási egység típusa Doboz
Egységek száma 3. csomagban 150
3.csomag magassága 30 cm
3. csomag szélessége 30 cm
3. csomag hossza 40 cm
3. csomag súlya 3,943 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja