Schneider-Electric
 
EPH5800321 picture- Schneider-electric
EPH5800321
ASFORA Hármas keret, vízszintes, fehér
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Astro Guida
Termék vagy komponens típusa Takaró keret
Színárnyalat Fehér
A csomagolás típusa Flow-pack
Kiegészítő jellemzők
Sorolás száma 3-as sorolás vízszintes
Anyag ABS + PC: fedlap
Felületkidolgozás Fényes
Magasság 83 mm
Szélesség 225 mm
Mélység 9 mm
Telepítési mélység 9 mm
Súly 0,027 kg
Környezet
IP védettségi szint IP20
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,0 cm
Package 1 Width 8,0 cm
Package 1 Length 22,5 cm
Package 1 Weight 29,5 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 15
Package 2 Height 9,5 cm
Package 2 Width 18,5 cm
Package 2 Length 27,5 cm
Package 2 Weight 519,75 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 90
Package 3 Height 30,0 cm
Package 3 Width 30,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 3,477 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Garancia
Garancia 18 months