|
|
|
EPH5800469
ASFORA Négyes keret, vízszintes, bronz
|
|
|
Fő
Termékcsalád
|
Asfora
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fedlap
|
Színárnyalat
|
Bronz
|
Csomagolás típusa
|
Tasakos
|
Kiegészítő
Sorolás száma
|
4-es sorolás vízszintes
|
Anyag
|
ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): keret
|
Felületképzés
|
Fényes
|
Magasság
|
83 mm
|
Szélesség
|
296 mm
|
Mélység
|
9 mm
|
Kivetítési mélység
|
9 mm
|
Nettó súly
|
0,024 kg
|
Környezet
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa
|
Db
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,5 cm
|
1.csomag hossza
|
29,5 cm
|
1. csomag súlya
|
39,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
Doboz
|
Egységek száma 2. csomagban
|
75
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
3,287 kg
|
3.csomag magassága
|
30 cm
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|