|
|
|
EPH5800471
ASFORA Négyes keret, vízszintes, antracit
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Astro Guida
|
Termék vagy komponens típusa
|
Takaró keret
|
Színárnyalat
|
Antracit
|
A csomagolás típusa
|
Flow-pack
|
Kiegészítő jellemzők
Sorolás száma
|
4-es sorolás vízszintes
|
Anyag
|
ABS + PC: fedlap
|
Felületkidolgozás
|
Fényes
|
Környezet
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,000 cm
|
Package 1 Width
|
8,500 cm
|
Package 1 Length
|
29,500 cm
|
Package 1 Weight
|
38,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
75
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
3,224 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|