Schneider-Electric
 
EPH9900121 picture- Schneider-electric
EPH9900121
ASFORA 2x2P+F csatlakozóaljzat, csavaros, kerettel, fehér
Schneider Electric
Jellemzõk
Range Asfora
Termék vagy alkatrész típusa Csatlakozóaljzat
Aljzat szabványának leírása Oldalsó földcsatlakozás
Aljzatok pólusainak kiosztása 2 x 2P + F
Készülék bemutatása Komplett termék
Színárnyalat Fehér
A csomagolás típusa Tasakos
Színárnyalat Fehér
Kiegészítő
Aljzatszám 2
Készülék felszerelése Süllyesztett
Teljesítménytartomány 3680 W
Névleges áram 16 A -250 V AC
Csatlakozások - bekötési pontok Kiemelőkarok
Kábelek száma 2 vezeték(ek)2,5 mm²
Kábel merevsége Tömör sodrott
Merev
Rugalmas
Vezetékhosszúság 11 mm
Anyag ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): keret
ASA + PC: fedlap
Felületkezelés Fényes
Vezető anyaga Réz
Rögzítési mód Karmok54…72 mm
Magasság 123 mm
Szélesség 83 mm
Mélység 46 mm
Kiálló mélység 23 mm
Mennyiség készletenként 1
Környezet
Szabványok IEC 60884-1
Terméktanúsítványok VDE
UKR
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,000 cm
1. csomag szélessége 8,500 cm
1.csomag hossza 12,500 cm
1. csomag súlya 102,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 10,000 cm
2. csomag szélessége 20,000 cm
2. csomag hossza 31,500 cm
2. csomag súlya 1,125 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 3. csomagban 50
3.csomag magassága 22,000 cm
3. csomag szélessége 32,000 cm
3. csomag hossza 53,500 cm
3. csomag súlya 5,977 kg
Fenntarthatósági ajánlat
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months