Schneider-Electric
 
EPH9900161 picture- Schneider-electric
EPH9900161
ASFORA 2x2P+F csatlakozóaljzat, csavaros, alumínium
Schneider Electric
Jellemzõk
Range Asfora
Termék vagy alkatrész típusa Csatlakozóaljzat
Érintkezők szabványának leírása Oldalsó földcsatlakozás
Érintkezők konfigurációja 2 x 2P + F
Készülék bemutatása Komplett termék
Színárnyalat Alumínium
Csomagolás típusa Tasakos
Színárnyalat Alumínium
Kiegészítő
Aljzatok száma 2
Készülék felszerelése Süllyesztett
Teljesítménytartomány 3680 W
Névleges áram 16 A -250 V AC
Csatlakozások - bekötések Kiemelőkarok
Vezetékek száma 2 vezeték(ek)2,5 mm²
Kábel merevsége Tömör sodrott
Merev
Rugalmas
Vezetékhosszúság 11 mm
Anyag ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): keret
ASA + PC: fedlap
Felületképzés Festett
Vezető anyaga Réz
Rögzítési mód Karmok54…72 mm
Magasság 123 mm
Szélesség 83 mm
Mélység 46 mm
Kivetítési mélység 23 mm
Mennyiség készletenként 1
Környezet
Szabványok IEC 60884-1
Terméktanúsítványok VDE
AENOR
UKR
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa Db
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,5 cm
1. csomag szélessége 8,0 cm
1.csomag hossza 12,5 cm
1. csomag súlya 102,5 g
2. csomag- csomagolási egység típusa Gyári csomagolás
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 10,5 cm
2. csomag szélessége 20,0 cm
2. csomag hossza 31,5 cm
2. csomag súlya 1,121 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 3. csomagban 50
3.csomag magassága 21,0 cm
3. csomag szélessége 32,0 cm
3. csomag hossza 53,0 cm
3. csomag súlya 6,001 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja