Schneider-Electric
 
EPH9900169 picture- Schneider-electric
EPH9900169
ASFORA 2x2P+F csatlakozóaljzat, csavaros, bronz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Range Asfora
Termék vagy komponens típusa Csatlakozókimenet
Csatlakozó szabványának leírása Oldalsó földcsatlakozás
Dugaljak pólusainak konfigurációja 2 x 2P + F
Eszköz megjelenés Komplett termék
Színárnyalat Bronz
A csomagolás típusa Flow-pack
Kiegészítő jellemzők
Aljzat száma 2
Készülék rögzítése Süllyesztett
Teljesítmény tartomány 3680 W
Névleges áram 16 A -250 V AC
Csatlakozások pontjai Emelő sorkapcsok és csavaros sorkapocs
Kábelek száma 2 kábel 2,5 mm²
Kábelmerevség Sodrott
Merev
Rugalmas sodrott
Vezeték csupaszítási hossz 11 mm
Anyag ABS + PC: fedlap
ASA (akrilnitril-sztirol-akrilát): fedlap
Felületkidolgozás Festett
Vezetőanyag Réz
Rögzítési mód Click-in54…72 mm
Magasság 123 mm
Szélesség 83 mm
Mélység 46 mm
Telepítési mélység 23 mm
Készletenkénti mennyiség 1
Környezet
Szabványok IEC 60884-1
Termék minősítések VDE, C csoport
ANATEL
UL
IP védettségi szint IP20
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,5 cm
Package 1 Width 8,5 cm
Package 1 Length 12,5 cm
Package 1 Weight 103 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 10 cm
Package 2 Width 20,5 cm
Package 2 Length 31 cm
Package 2 Weight 1,127 kg
Unit Type of Package 3 CAR
Number of Units in Package 3 50
Package 3 Height 21 cm
Package 3 Width 32 cm
Package 3 Length 53 cm
Package 3 Weight 5,981 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja