|
|
|
EPH9900171
ASFORA 2x2P+F csatlakozóaljzat, csavaros, antracit
|
|
|
Fő
Range
|
Asfora
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatlakozóaljzat
|
Érintkezők szabványának leírása
|
Oldalsó földcsatlakozás
|
Érintkezők konfigurációja
|
2 x 2P + F
|
Készülék bemutatása
|
Komplett termék
|
Színárnyalat
|
Antracit
|
Csomagolás típusa
|
Tasakos
|
Színárnyalat
|
Antracit
|
Kiegészítő
Aljzatok száma
|
2
|
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Teljesítménytartomány
|
3680 W
|
Névleges áram
|
16 A -250 V AC
|
Csatlakozások - bekötések
|
Kiemelőkarok
|
Vezetékek száma
|
2 vezeték(ek)2,5 mm²
|
Kábel merevsége
|
Rugalmas
Tömör sodrott
Merev
|
Vezetékhosszúság
|
11 mm
|
Anyag
|
ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): keret
ASA + PC: fedlap
|
Felületképzés
|
Festett
|
Vezető anyaga
|
Réz
|
Rögzítési mód
|
Karmok54…72 mm
|
Magasság
|
123 mm
|
Szélesség
|
83 mm
|
Mélység
|
46 mm
|
Kivetítési mélység
|
23 mm
|
Mennyiség készletenként
|
1
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60884-1
|
Terméktanúsítványok
|
AENOR
VDE
UKR
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa
|
Db
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
8 cm
|
1.csomag hossza
|
12,5 cm
|
1. csomag súlya
|
102,2 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
Gyári csomagolás
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
10 cm
|
2. csomag szélessége
|
20 cm
|
2. csomag hossza
|
31 cm
|
2. csomag súlya
|
1,123 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 3. csomagban
|
50
|
3.csomag magassága
|
22 cm
|
3. csomag szélessége
|
32 cm
|
3. csomag hossza
|
53 cm
|
3. csomag súlya
|
5,96 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|