Schneider-Electric
 
GS2AH580 picture- Schneider-electric
GS2AH580
Fupact GS rotációs hajtás külső, mellső 1250A IP65 piros
Schneider Electric
Jellemzõk
Termékválaszték TeSys B
Termékcsalád Thalassa
Készülék rövid neve GS2AHT
Termék vagy alkatrész típusa Forgó fogantyú készlet
Termékcsalád kompatibilitása TeSys (TeSys GV2) GS2V kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló
Fupact (FuPacT GS) GSB1250
Fupact (FuPacT GS) GSD1250
Működtetőfogantyú típusa Külső homlokzati
Fogantyú színe Vörös
Fogantyú homloklap színe Sárga
Kiegészítő
Handle positions O-I
Forgatófogantyús lakat -val, -vel
Switch rated current 1250 A
Szabványok IEC
Nettó súly 0,39 kg
Környezet
IP védettségi szint IP651
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,0 cm
1. csomag szélessége 9,0 cm
1.csomag hossza 36,0 cm
1. csomag súlya 390,0 g
Fenntarthatósági ajánlat
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Garancia
Garancia 18 months