Schneider-Electric
 
GS2AHT520 picture- Schneider-electric
GS2AHT520
Fupact GS rotációs hajtás külső, mellső 32...63A IP65 piros
Schneider Electric
Jellemzõk
Termékválaszték TeSys B
Termékcsalád Thalassa
Készülék rövid neve GS2AHT
Termék vagy alkatrész típusa Forgó fogantyú készlet
Termékcsalád kompatibilitása TeSys (TeSys GV2) GS1E
TeSys (TeSys GV2) GS2G
TeSys (TeSys GV2) GS2GU
Fupact (FuPacT GS) GSB32
Fupact (FuPacT GS) GSC50
Működtetőfogantyú típusa Külső homlokzati
Fogantyú színe Vörös
Fogantyú homloklap színe Sárga
Kiegészítő
Handle positions Teszt-O-I
Forgatófogantyús lakat O pozícióban zárható
Switch rated current 32 A
50 A
63 A
Szabványok IEC
Nettó súly 0,2 kg
Környezet
IP védettségi szint IP651
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,0 cm
1. csomag szélessége 8,0 cm
1.csomag hossza 13,0 cm
1. csomag súlya 200,0 g
Fenntarthatósági ajánlat
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Garancia
Garancia 18 months