Schneider-Electric
 
GS2AHT530 picture- Schneider-electric
GS2AHT530
Fupact GS rotációs hajtás külső, mellső 100...400A IP65 fekete
Schneider Electric
Jellemzõk
Termékválaszték TeSys B
Termékcsalád Thalassa
Készülék rövid neve GS2AHT
Termék vagy alkatrész típusa Forgó fogantyú készlet
Termékcsalád kompatibilitása TeSys (TeSys GV2) GS2JU
TeSys (TeSys GV2) GS2L
TeSys (TeSys GV2) GS2M
TeSys (TeSys GV2) GS2P
TeSys (TeSys GV2) GS2Q
TeSys (TeSys GV2) GS2Q
Fupact (FuPacT GS) GSB100
Fupact (FuPacT GS) GSC125
Fupact (FuPacT GS) GSD125
Fupact (FuPacT GS) GSB160
Fupact (FuPacT GS) GSB200
Fupact (FuPacT GS) GSB250
Fupact (FuPacT GS) GSD250
Fupact (FuPacT GS) GSB400
Fupact (FuPacT GS) GSD400
Működtetőfogantyú típusa Külső homlokzati
Fogantyú színe Fekete
Fogantyú homloklap színe Szürke
Kiegészítő
Handle positions Teszt-O-I
Forgatófogantyús lakat O pozícióban zárható
Switch rated current 100 A
125 A
160 A
200 A
250 A
315 A
400 A
Szabványok IEC
Nettó súly 0,24 kg
Környezet
IP védettségi szint IP651
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,0 cm
1. csomag szélessége 16,0 cm
1.csomag hossza 19,0 cm
1. csomag súlya 248,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 2. csomagban 6
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 15,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 1,68 kg
Fenntarthatósági ajánlat
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Garancia
Garancia 18 months