|
|
|
GS2AHT540
Fupact GS rotációs hajtás külső, mellső 100...400A IP65 piros
|
|
|
Fő
Termékválaszték
|
TeSys B
|
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Készülék rövid neve
|
GS2AHT
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Forgó fogantyú készlet
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
TeSys (TeSys GV2) GS2JU
TeSys (TeSys GV2) GS2L
TeSys (TeSys GV2) GS2M
TeSys (TeSys GV2) GS2P
TeSys (TeSys GV2) GS2Q
TeSys (TeSys GV2) GS2Q
Fupact (FuPacT GS) GSB100
Fupact (FuPacT GS) GSC125
Fupact (FuPacT GS) GSD125
Fupact (FuPacT GS) GSB160
Fupact (FuPacT GS) GSB200
Fupact (FuPacT GS) GSB250
Fupact (FuPacT GS) GSD250
Fupact (FuPacT GS) GSB400
Fupact (FuPacT GS) GSD400
|
Működtetőfogantyú típusa
|
Külső homlokzati
|
Fogantyú színe
|
Vörös
|
Fogantyú homloklap színe
|
Sárga
|
Kiegészítő
Handle positions
|
Teszt-O-I
|
Forgatófogantyús lakat
|
O pozícióban zárható
|
Switch rated current
|
100 A
125 A
160 A
200 A
250 A
315 A
400 A
|
Szabványok
|
IEC
|
Nettó súly
|
0,24 kg
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP651
|
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6 cm
|
1. csomag szélessége
|
15 cm
|
1.csomag hossza
|
18 cm
|
1. csomag súlya
|
245 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
6
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
15 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
1,648 kg
|
Fenntarthatósági ajánlat
Garancia
|
|