|
|
|
GV2GH7
Adapter távtartó
|
|
|
Fő
Termékcsalád
|
Thalassa
TeSys Deca
|
Készülék rövid neve
|
GV2K
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Nagy távolságtartó fedél
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Kiegészítő
Termékcsalád kompatibilitása
|
TeSys (TeSys GV3) GV2PC
TeSys (TeSys DF) GV2PC
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Szerelési hely
|
Felső
|
Nettó súly
|
0,04 kg
|
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,4 cm
|
1.csomag hossza
|
7,7 cm
|
1. csomag súlya
|
38,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
25
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
1,108 kg
|
Fenntarthatósági ajánlat
Garancia
|
|