Schneider-Electric
 
GV2ME03AP fotografija – Schneider-electric
GV2ME03AP
TeSys GV2 prekidač motorski 0,25...0,40 A
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovno
Ponuda TeSys Deca
Naziv proizvoda TeSys GV2
TeSys Deca
Vrsta proizvoda ili dijela Motorski prekidač
Skraćeno ime uređaja GV2ME
Namjena uređaja Zaštita motora
Tehnologija prekidne jedinice Termalno-magnetsko
Dodatno
Opis polova 3P
Vrsta mreže AC
Kategorija korištenja Kategorija A IEC 60947-2
AC-3 IEC 60947-4-1
Frekvencija mreže 50 Hz
Način učvršćivanja 35 mm simetrišna DIN šina: utisnuto
Ploča: vijčano (s prilagodnom pločom)
Snaga motora u kW 0,09 kW 400/415 V AC 50 Hz
Prekidna moć 100 kA Icu 230/240 V AC 50 Hz IEC 60947-2
100 kA Icu 400/415 V AC 50 Hz IEC 60947-2
100 kA Icu 440 V AC 50 Hz IEC 60947-2
100 kA Icu 500 V AC 50 Hz IEC 60947-2
100 kA Icu 690 V AC 50 Hz IEC 60947-2
[Ics] nazivna prekidna moć kratkog spoja 100 % 230/240 V AC 50 Hz IEC 60947-2
100 % 400/415 V AC 50 Hz IEC 60947-2
100 % 440 V AC 50 Hz IEC 60947-2
100 % 500 V AC 50 Hz IEC 60947-2
100 % 690 V AC 50 Hz IEC 60947-2
Tip upravljanja Tipkalo
[In] nazivna struja 0,4 A
Opseg podešavanja termalne zaštite 0,25…0,4 A IEC 60947-4-1
Struja magnetskog prekidanja 5 A
[Ithe] propisana termalna struja pri okolnoj temperaturi zraka 0,4 A u sukladnosti sa IEC 60947-4-1
[Ue] radni nazivni napon 690 V AC 50 Hz IEC 60947-2
[Ui] nazivni napon izolacije 690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon 6 kV IEC 60947-2
Osjetljivost na kvar faze Da IEC 60947-4-1
Prikladnost za izolaciju Da IEC 60947-1
Disipacija snage po polu 2,5 W
Mehanička izdržljivost 100000 ciklus/a
Električna izdrđljivost 100000 ciklus/a AC-3 415 V In
Nazivni rad Kontinuirano IEC 60947-4-1
Okretni moment zatezanja 1,7 N.m vijčane stezaljke
Širina 45 mm
Visina 89 mm
Dubina 78,5 mm
Masa proizvoda 0,26 kg
Boja Tamnosiva
Okolina
Norme EN/IEC 60947-2
EN/IEC 60947-4-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
Certifikati proizvoda CCC
UL
CSA
EAC
ATEX
UKCA
"ERROR:#N/A"
IK stupanj zaštite IK04
IP stupanj zaštite IP20 u skladu sIEC 60529
Otpornost na klimatske uvjete IACS E10
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju -40…80 °C
Otpornost na plamen 960 °C IEC 60695-2-11
Okolna temepratura zraka potrebna za rad -20…60 °C
Mehanička robusnost Šokovi 30 Gn za 11 ms
Vibracije 5 Gn, 5...150 Hz
Radna visina 2000 m
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1 PCE
Broj Jedinica u Paketu 1 1
Paket 1 Visina 4,500 cm
Paket 1 Širina 8,500 cm
Paket 1 Dužina 9,000 cm
Paket 1 Težina 230,000 g
Mjerna jedinica Paketa 2 S02
Broj Jedinica u Paketu 2 24
Paket 2 Visina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dužina 40,000 cm
Paket 2 Težina 5,751 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Proizvod Green Premium
Uredba REACh
print Izjava REACh
Direktiva EU RoHS Sukladno
print Izjava EU RoHS
Bez žive Da
Propis RoHS za Kinu
print Izjava RoHS za Kinu
Informacije o RoHS izuzeću
print Da
Izjava o očuvanju okoliša
print Ekološki profil proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju vijeka trajanja
Ugovorno jamstvo
Jamstvo 18 months