|
|
|
GV2ME07AP
TeSys GV2 prekidač motorski 1,6...2,5 A
|
|
|
Osnovno
Ponuda
|
TeSys Deca
|
Naziv proizvoda
|
TeSys GV2
TeSys Deca
|
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Motorski prekidač
|
Skraćeno ime uređaja
|
GV2ME
|
Namjena uređaja
|
Zaštita motora
|
Tehnologija prekidne jedinice
|
Termalno-magnetsko
|
Dodatno
Opis polova
|
3P
|
Vrsta mreže
|
AC
|
Kategorija korištenja
|
Kategorija A IEC 60947-2
AC-3 IEC 60947-4-1
|
Frekvencija mreže
|
50 Hz
|
Način učvršćivanja
|
35 mm simetrišna DIN šina: utisnuto
Ploča: vijčano (s prilagodnom pločom)
|
Snaga motora u kW
|
0,75 kW 400/415 V AC 50 Hz
1,1 kW 500 V AC 50 Hz
1,5 kW 690 V AC 50 Hz
|
Prekidna moć
|
100 kA Icu 230/240 V AC 50 Hz IEC 60947-2
100 kA Icu 400/415 V AC 50 Hz IEC 60947-2
100 kA Icu 440 V AC 50 Hz IEC 60947-2
100 kA Icu 500 V AC 50 Hz IEC 60947-2
3 kA Icu 690 V AC 50 Hz IEC 60947-2
|
[Ics] nazivna prekidna moć kratkog spoja
|
100 % 230/240 V AC 50 Hz IEC 60947-2
100 % 400/415 V AC 50 Hz IEC 60947-2
100 % 440 V AC 50 Hz IEC 60947-2
100 % 500 V AC 50 Hz IEC 60947-2
75 % 690 V AC 50 Hz IEC 60947-2
|
Tip upravljanja
|
Tipkalo
|
[In] nazivna struja
|
2,5 A
|
Opseg podešavanja termalne zaštite
|
1,6…2,5 A IEC 60947-4-1
|
Struja magnetskog prekidanja
|
33,5 A
|
[Ithe] propisana termalna struja pri okolnoj temperaturi zraka
|
2,5 A u sukladnosti sa IEC 60947-4-1
|
[Ue] radni nazivni napon
|
690 V AC 50 Hz IEC 60947-2
|
[Ui] nazivni napon izolacije
|
690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
|
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon
|
6 kV IEC 60947-2
|
Osjetljivost na kvar faze
|
Da IEC 60947-4-1
|
Prikladnost za izolaciju
|
Da IEC 60947-1
|
Disipacija snage po polu
|
2,5 W
|
Mehanička izdržljivost
|
100000 ciklus/a
|
Električna izdrđljivost
|
100000 ciklus/a AC-3 415 V In
|
Nazivni rad
|
Kontinuirano IEC 60947-4-1
|
Okretni moment zatezanja
|
1,7 N.m vijčane stezaljke
|
Širina
|
45 mm
|
Visina
|
89 mm
|
Dubina
|
78,5 mm
|
Masa proizvoda
|
0,26 kg
|
Boja
|
Tamnosiva
|
Okolina
Norme
|
EN/IEC 60947-2
EN/IEC 60947-4-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
|
Certifikati proizvoda
|
CCC
UL
CSA
EAC
ATEX
UKCA
"ERROR:#N/A"
|
IK stupanj zaštite
|
IK04
|
IP stupanj zaštite
|
IP20 u skladu sIEC 60529
|
Otpornost na klimatske uvjete
|
IACS E10
|
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
|
-40…80 °C
|
Otpornost na plamen
|
960 °C IEC 60695-2-11
|
Okolna temepratura zraka potrebna za rad
|
-20…60 °C
|
Mehanička robusnost
|
Šokovi 30 Gn za 11 ms
Vibracije 5 Gn, 5...150 Hz
|
Radna visina
|
2000 m
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
5,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,500 cm
|
Paket 1 Dužina
|
9,500 cm
|
Paket 1 Težina
|
253,000 g
|
Mjerna jedinica Paketa 2
|
S02
|
Broj Jedinica u Paketu 2
|
24
|
Paket 2 Visina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dužina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Težina
|
6,318 kg
|
Mjerna jedinica Paketa 3
|
P06
|
Broj Jedinica u Paketu 3
|
384
|
Paket 3 Visina
|
75,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Dužina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Težina
|
109,088 kg
|
Održivost ponude
Ugovorno jamstvo
|
|