Opis polova
|
3P
|
Vrsta mreže
|
AC
|
Kategorija korištenja
|
Kategorija A IEC 60947-2
AC-3 IEC 60947-4-1
|
Frekvencija mreže
|
50/60 Hz u sukladnosti sa IEC 60947-4-1
|
Način učvršćivanja
|
35 mm simetrišna DIN šina: utisnuto
Ploča: vijčano (s prilagodnom pločom)
|
Snaga motora u kW
|
11 kW 400/415 V AC 50/60 Hz
15 kW 500 V AC 50/60 Hz
|
Prekidna moć
|
50 kA Icupri230/240 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa IEC 60947-2
15 kA Icupri400/415 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa IEC 60947-2
6 kA Icupri440 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa IEC 60947-2
4 kA Icupri500 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa IEC 60947-2
3 kA Icupri690 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa IEC 60947-2
|
[Ics] nazivna prekidna moć kratkog spoja
|
100 % 230/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
40 % 400/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
50 % 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
75 % 500 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
75 % 690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
|
Tip upravljanja
|
Tipkalo
|
[In] nazivna struja
|
25 A
|
Opseg podešavanja termalne zaštite
|
20…25 A IEC 60947-4-1
|
Struja magnetskog prekidanja
|
327 A
|
[Ithe] propisana termalna struja pri okolnoj temperaturi zraka
|
25 A u sukladnosti sa IEC 60947-4-1
|
[Ue] radni nazivni napon
|
690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
|
[Ui] nazivni napon izolacije
|
690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
|
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon
|
6 kV IEC 60947-2
|
Osjetljivost na kvar faze
|
Da IEC 60947-4-1
|
Prikladnost za izolaciju
|
Da u sukladnosti sa IEC 60947-1 § 7-1-6
|
Disipacija snage po polu
|
2,5 W
|
Mehanička izdržljivost
|
100000 ciklus/a
|
Električna izdrđljivost
|
100000 ciklus/azaAC-3pri415 V In
|
Nazivni rad
|
Kontinuirano IEC 60947-4-1
|
Okretni moment zatezanja
|
1,7 N.m vijčane stezaljke
|
Širina
|
45 mm
|
Visina
|
89 mm
|
Dubina
|
78,5 mm
|
Neto masa proizvoda
|
0,26 kg
|
Boja
|
Tamnosiva
|