Opis polova
|
3P
|
Vrsta mreže
|
AC
|
Kategorija korištenja
|
AC-3 IEC 60947-4-1
|
Frekvencija mreže
|
50/60 Hz u sukladnosti sa IEC 60947-4-1
|
Način učvršćivanja
|
35 mm simetrišna DIN šina: utisnuto
Ploča: vijčano (s vijcima 3 x M4)
|
Snaga motora u kW
|
18,5 kW 400/415 V AC 50/60 Hz
22 kW 500 V AC 50/60 Hz
37 kW 690 V AC 50/60 Hz
|
Prekidna moć
|
100 kA Icupri230/240 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa IEC 60947-2
50 kA Icupri400/415 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa IEC 60947-2
50 kA Icupri440 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa IEC 60947-2
12 kA Icupri500 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa IEC 60947-2
6 kA Icupri690 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa IEC 60947-2
|
[Ics] nazivna prekidna moć kratkog spoja
|
100 % 230/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
100 % 400/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
100 % 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
50 % 500 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
50 % 690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
|
Tip upravljanja
|
Okretna ručica
|
[In] nazivna struja
|
40 A
|
Opseg podešavanja termalne zaštite
|
30…40 A IEC 60947-4-1
|
Struja magnetskog prekidanja
|
560 A
|
[Ithe] propisana termalna struja pri okolnoj temperaturi zraka
|
40 A u sukladnosti sa IEC 60947-4-1
|
[Ue] radni nazivni napon
|
690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
|
[Ui] nazivni napon izolacije
|
690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
|
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon
|
6 kV IEC 60947-2
|
Osjetljivost na kvar faze
|
Da IEC 60947-4-1
|
Prikladnost za izolaciju
|
Da u sukladnosti sa IEC 60947-1
|
Disipacija snage po polu
|
8 W
|
Mehanička izdržljivost
|
50000 ciklus/a
|
Električna izdrđljivost
|
50000 ciklus/azaAC-3pri415 V In
|
Nazivni rad
|
Kontinuirano IEC 60947-4-1
|
Okretni moment zatezanja
|
5 N.m vijčane stezaljke
|
Širina
|
55 mm
|
Visina
|
132 mm
|
Dubina
|
136 mm
|
Neto masa proizvoda
|
0,96 kg
|
Boja
|
Tamnosiva
|