Schneider-Electric
 
GV4APN01 picture- Schneider-electric
GV4APN01
Hosszabbított rotációs hajtás fekete GV4
Schneider Electric
Jellemzõk
Termékcsalád Thalassa
TeSys Deca
Termék vagy alkatrész típusa Kézi forgatású mechanizmus
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Vezérlő tartozék
Forgatófogantyú szerelési stílus Kibővített
Fogantyú színe Fekete
Fogantyú homloklap színe Fekete
Jelölés OFF - Trip - ON
Forgatófogantyús lakat Függőzár BE állásban
1 ... 3 lakat
Zár KIKAPCSOLT állapotban
Kiegészítő
Termékcsalád kompatibilitása TeSys (TeSys GV4)
TeSys (TeSys CAD)
TeSys (TeSys DF)
Szerelési mód Rögzített, 2 TL között
Szerelési hely Szekrényajtó
Reteszelési opciók leírása 1 - 3 függőzár Ø 4 - Ø 8
Hátfal/ajtó távolság 214…627 mm
Környezet
IP védettségi fok IP54
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 9,0 cm
1. csomag szélessége 9,0 cm
1.csomag hossza 45,9 cm
1. csomag súlya 694,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 12
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 40,0 cm
2. csomag hossza 60,0 cm
2. csomag súlya 8,931 kg
Fenntarthatósági ajánlat
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ