|
|
|
K1B001UCH
grebenasta preklopka – 1 pol – 45° – 12 A – za Ø 22 mm
|
|
|
Osnovno
Serija proizvoda
|
Harmony K
|
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Kopletna grebenasta sklopka
|
Naziv komponente
|
K1
|
[Ithe] propisana termalna struja pri okolnoj temperaturi zraka
|
12 A
|
Montiranje proizvoda
|
Montiranje sprijeda
|
Način učvršćenja
|
Ø 22 mm rupa
|
Tip glave grebenaste sklopke
|
S prednjom pločom 45 x 45 mm
|
Tip operatora
|
Crni ručica za nošenje 35 mm
|
Zaključavanj rotirajuče ručke
|
Bez
|
Prikaz oznaki
|
Da metalik, 2 - 0 - 1 crna
|
Funkcija grebenaste sklopke
|
Izborna sklopka
|
Povratak
|
Bez
|
Isključeno pozicija
|
Da
|
Opis polova
|
1P
|
Promjena pozicija
|
Lijevo: 0° - 315°
Desno: 0° - 45°
|
IP stupanj zaštite
|
IP65 IEC 529
IP65 NF C 20-010
|
Dodatno
Kut sklapanja
|
45 °
|
[Ui] nazivni napon izolacije
|
690 V (stupanj zagađenja 3) u sukladnosti sa IEC 60947-1
|
[Ithe] propisana termalna struja specifičnih kučišta
|
10 A
|
Nazivna snaga rada u W
|
10500 W AC-21, 500...660 V 3 faze IEC 947-3
1100 W AC-3, 230 V 3 faze IEC 947-3
1500 W AC-23A, 230 V 3 faze IEC 947-3
1500 W AC-3, 400 V 1 faza IEC 947-3
1500 W AC-3, 400 V 3 faze IEC 947-3
1500 W AC-3, 500 V 3 faze IEC 947-3
1500 W AC-3, 690 V 3 faze IEC 947-3
2200 W AC-23A, 400 V 3 faze IEC 947-3
2200 W AC-23A, 500 V 3 faze IEC 947-3
2200 W AC-23A, 690 V 3 faze IEC 947-3
4800 W AC-21, 230 V 3 faze IEC 947-3
600 W AC-3, 230 V 1 faza IEC 947-3
8300 W AC-21, 400 V 3 faze IEC 947-3
|
[Ie] nazivna AC struja rada
|
1,8 A 690 V AC-3 3 faze IEC 947-3
2,8 A 500 V AC-3 3 faze IEC 947-3
2,8 A 690 V AC-23A 3 faze IEC 947-3
3,3 A 400 V AC-3 3 faze IEC 947-3
3,8 A 500 V AC-23A 3 faze IEC 947-3
4,6 A 230 V AC-3 3 faze IEC 947-3
4,8 A 400 V AC-23A 3 faze IEC 947-3
5,6 A 230 V AC-23A 3 faze IEC 947-3
1 A 500 V AC-15 IEC 947-5-1
2 A 400 V AC-15 IEC 947-5-1
3 A 230 V AC-15 IEC 947-5-1
|
Električna izdrđljivost
|
1000000 ciklus/a AC-15
1000000 ciklus/a AC-21
500000 ciklus/a AC-23
500000 ciklus/a AC-3
|
Maksimalna stopa rada
|
8333 cik/mn AC-15
2,5 cik/mn AC-21
2,5 cik/mn AC-23
2,5 cik/mn AC-3
|
Struja kratkog spoja
|
10000 A
|
Zaštita od kratkog spoja
|
16 A uložak Osigurač gG
|
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon
|
4 kV u funkciji izolacije
6 kV IEC 947-1
|
Operacija kontakta
|
Sporo prekidanje
|
Pozitivan otklon
|
Da
|
Električni priključak
|
Učvrsna stezaljka sa pričvrsnim vijkom Fleksibilni 2 x 1.5 mm²
Učvrsna stezaljka sa pričvrsnim vijkom Krut 1 x 2.5 mm²
|
Mehanička izdržljivost
|
1000000 ciklus/a
|
CAD opća širina
|
45 mm
|
CAD opća visina
|
50 mm
|
CAD opća dubina
|
49 mm
|
Masa proizvoda
|
0,135 kg
|
Okolina
Standardi
|
EN 60947-3 krug napajanja
EN 60947-5-1 upravljački krug
IEC 60947-3 krug napajanja
IEC 60947-5-1 upravljački krug
CENELEC EN 50013
|
Certifikati produkta
|
CSA 240 V 3 hp 3 faze 2
UL 240 V 0,33 hp 1 faza 2
CSA 240 V 1 hp 1 faza
UL 240 V 1 hp 3 faze
|
Zaštitna obrada
|
TC
|
Okolišna temperatura zraka pri radu
|
-25…55 °C
|
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
|
-40…70 °C
|
Otpornost na udarce
|
30 gn IEC 68-2-27
|
Otpornost na vibracije
|
5 gn 10…150 Hz)IEC 68-2-6
|
Klasa zaštite od električnog udara
|
Klasa II u sukladnosti sa IEC 536
Klasa II u sukladnosti sa NF C 20-030
|
Broj pakirnih jedinica
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,5 cm
|
Package 1 Width
|
6,5 cm
|
Package 1 Length
|
11,0 cm
|
Package 1 Weight
|
149,6 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
15,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
1,645 kg
|
Održivost ponude
Status održive ponude
|
Proizvod Green Premium
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh, bez SVHC
|
Da
|
Direktiva EU RoHS
|
Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Bez otrovnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Propis RoHS za Kinu
|
Izjava RoHS za Kinu
|
Informacije o RoHS izuzeću
|
Da
|
Izjava o očuvanju okoliša
|
Ekološki profil proizvoda
|
WEEE
|
Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
|
Ugovorno jamstvo
|
|