Schneider-Electric
 
K1F003UCH fotografija – Schneider-electric
K1F003UCH
grebenasta preklopka – 3–polni – 45° – 12 A – za Ø 22 mm
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovno
Serija proizvoda Harmony K
Vrsta proizvoda ili dijela Kopletna grebenasta sklopka
Naziv komponente K1
[Ithe] propisana termalna struja pri okolnoj temperaturi zraka 12 A
Montiranje proizvoda Montiranje sprijeda
Način učvršćenja Ø 22 mm rupa
Tip glave grebenaste sklopke S prednjom pločom 45 x 45 mm
Tip operatora Crni ručica za nošenje 35 mm
Zaključavanj rotirajuče ručke Bez
Prikaz oznaki Da metalik, 2 - 0 - 1 crna
Funkcija grebenaste sklopke Izborna sklopka
Povratak Bez
Isključeno pozicija Da
Opis polova 3P
Promjena pozicija Lijevo: 0° - 315°
Desno: 0° - 45°
IP stupanj zaštite IP65 IEC 529
IP65 NF C 20-010
Dodatno
Kut sklapanja 45 °
[Ui] nazivni napon izolacije 690 V (stupanj zagađenja 3) u sukladnosti sa IEC 60947-1
[Ithe] propisana termalna struja specifičnih kučišta 10 A
Nazivna snaga rada u W 10500 W AC-21, 500...660 V 3 faze IEC 947-3
1100 W AC-3, 230 V 3 faze IEC 947-3
1500 W AC-23A, 230 V 3 faze IEC 947-3
1500 W AC-3, 400 V 1 faza IEC 947-3
1500 W AC-3, 400 V 3 faze IEC 947-3
1500 W AC-3, 500 V 3 faze IEC 947-3
1500 W AC-3, 690 V 3 faze IEC 947-3
2200 W AC-23A, 400 V 3 faze IEC 947-3
2200 W AC-23A, 500 V 3 faze IEC 947-3
2200 W AC-23A, 690 V 3 faze IEC 947-3
4800 W AC-21, 230 V 3 faze IEC 947-3
600 W AC-3, 230 V 1 faza IEC 947-3
8300 W AC-21, 400 V 3 faze IEC 947-3
[Ie] nazivna AC struja rada 1,8 A 690 V AC-3 3 faze IEC 947-3
2,8 A 500 V AC-3 3 faze IEC 947-3
2,8 A 690 V AC-23A 3 faze IEC 947-3
3,3 A 400 V AC-3 3 faze IEC 947-3
3,8 A 500 V AC-23A 3 faze IEC 947-3
4,6 A 230 V AC-3 3 faze IEC 947-3
4,8 A 400 V AC-23A 3 faze IEC 947-3
5,6 A 230 V AC-23A 3 faze IEC 947-3
1 A 500 V AC-15 IEC 947-5-1
2 A 400 V AC-15 IEC 947-5-1
3 A 230 V AC-15 IEC 947-5-1
Električna izdrđljivost 1000000 ciklus/a AC-15
1000000 ciklus/a AC-21
500000 ciklus/a AC-23
500000 ciklus/a AC-3
Maksimalna stopa rada 2,5 cik/mn AC-21
2,5 cik/mn AC-23
2,5 cik/mn AC-3
8,333 cik/mn AC-15
Struja kratkog spoja 10000 A
Zaštita od kratkog spoja 16 A uložak Osigurač gG
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon 4 kV u funkciji izolacije
6 kV IEC 947-1
Operacija kontakta Sporo prekidanje
Pozitivan otklon Da
Električni priključak Učvrsna stezaljka sa pričvrsnim vijkom Fleksibilni 2 x 1.5 mm²
Učvrsna stezaljka sa pričvrsnim vijkom Krut 1 x 2.5 mm²
Mehanička izdržljivost 1000000 ciklus/a
CAD opća širina 45 mm
CAD opća visina 50 mm
CAD opća dubina 69 mm
Masa proizvoda 0,19 kg
Okolina
Standardi EN 60947-3 krug napajanja
EN 60947-5-1 upravljački krug
IEC 60947-3 krug napajanja
IEC 60947-5-1 upravljački krug
CENELEC EN 50013
Certifikati produkta CSA 240 V 3 hp 3 faze 2
UL 240 V 0,33 hp 1 faza 2
CSA 240 V 1 hp 1 faza
UL 240 V 1 hp 3 faze
Zaštitna obrada TC
Temperaturu zraka okoline za rad -25…55 °C
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju -40…70 °C
Otpornost na udarce 30 gn IEC 68-2-27
Otpornost na vibracije 5 gn 10…150 Hz)IEC 68-2-6
Klasa zaštite od električnog udara Klasa II u sukladnosti sa IEC 536
Klasa II u sukladnosti sa NF C 20-030
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1 PCE
Broj Jedinica u Paketu 1 1
Paket 1 Visina 6,500 cm
Paket 1 Širina 6,500 cm
Paket 1 Dužina 16,500 cm
Paket 1 Težina 202,000 g
Mjerna jedinica Paketa 2 S01
Broj Jedinica u Paketu 2 8
Paket 2 Visina 15,000 cm
Paket 2 Širina 15,000 cm
Paket 2 Dužina 40,000 cm
Paket 2 Težina 1,771 kg
Mjerna jedinica Paketa 3 P06
Broj Jedinica u Paketu 3 256
Paket 3 Visina 75,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dužina 60,000 cm
Paket 3 Težina 64,672 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Proizvod Green Premium
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh, bez SVHC Da
Direktiva EU RoHS Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Bez otrovnih teških metala Da
Bez žive Da
Propis RoHS za Kinu
print Izjava RoHS za Kinu
Informacije o RoHS izuzeću
print Da
Izjava o očuvanju okoliša
print Ekološki profil proizvoda
WEEE Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
Ugovorno jamstvo
Jamstvo 18 months