|
|
|
K30C003HP
Grebenasta sklopka – 3–polni – 90° – 32 A – montiranje pomoću vijka
|
|
|
Osnovno
Serija proizvoda
|
Harmony K
|
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Kopletna grebenasta sklopka
|
Naziv komponente
|
K30
|
[Ithe] propisana termalna struja pri okolnoj temperaturi zraka
|
32 A
|
Montiranje proizvoda
|
Montiranje sprijeda
|
Način učvršćenja
|
4 rupe
|
Tip glave grebenaste sklopke
|
S prednjom pločom 64 x 64 mm
|
Tip operatora
|
Crni ručica za nošenje
|
Zaključavanj rotirajuče ručke
|
Bez
|
Prikaz oznaki
|
Da metalik, isključenje-uključenje crna
|
Funkcija grebenaste sklopke
|
Sklopka
|
Povratak
|
Bez
|
Isključeno pozicija
|
Da
|
Opis polova
|
3P
|
Promjena pozicija
|
Desno: 0° - 90°
|
IP stupanj zaštite
|
IP40 conforming to IEC 60529
|
Dodatno
Kut sklapanja
|
90 °
|
[Ui] nazivni napon izolacije
|
690 V (stupanj zagađenja 3) u sukladnosti sa IEC 60947-1
|
Struja kratkog spoja
|
5000 A
|
Zaštita od kratkog spoja
|
50 A uložak Osigurač gG
|
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon
|
6 kV EN 947-1
6 kV IEC 947-1
|
Operacija kontakta
|
Sporo prekidanje
|
Pozitivan otklon
|
Da
|
Električni priključak
|
Učvrsna stezaljka sa pričvrsnim vijkom Fleksibilni 2 x 4 mm²
Učvrsna stezaljka sa pričvrsnim vijkom Krut 2 x 6 mm²
|
Zakretni moment zatezanja
|
1,2 N.m
|
Kapacitet sklapanja u mA
|
11000 mA DC 120 V 2 Induktivan 50 ms)
11000 mA DC 180 V 3 Induktivan 50 ms)
11000 mA DC 60 V 1 Induktivan 50 ms)
1200 mA DC 220 V 1 Ohmski 1 ms)
1200 mA DC 440 V 2 Ohmski 1 ms)
1200 mA DC 660 V 3 Ohmski 1 ms)
16000 mA DC 140 V 3 Induktivan 50 ms)
16000 mA DC 48 V 1 Induktivan 50 ms)
16000 mA DC 95 V 2 Induktivan 50 ms)
23000 mA DC 120 V 2 Ohmski 1 ms)
23000 mA DC 180 V 3 Ohmski 1 ms)
23000 mA DC 60 V 1 Ohmski 1 ms)
25000 mA DC 30 V 1 Induktivan 50 ms)
25000 mA DC 60 V 2 Induktivan 50 ms)
25000 mA DC 90 V 3 Induktivan 50 ms)
3200 mA DC 110 V 1 Induktivan 50 ms)
3200 mA DC 220 V 2 Induktivan 50 ms)
3200 mA DC 330 V 3 Induktivan 50 ms)
32000 mA DC 140 V 3 Ohmski 1 ms)
32000 mA DC 24 V 1 Induktivan 50 ms)
32000 mA DC 24 V 1 Ohmski 1 ms)
32000 mA DC 48 V 1 Ohmski 1 ms)
32000 mA DC 48 V 2 Induktivan 50 ms)
32000 mA DC 48 V 2 Ohmski 1 ms)
32000 mA DC 70 V 3 Induktivan 50 ms)
32000 mA DC 70 V 3 Ohmski 1 ms)
32000 mA DC 95 V 2 Ohmski 1 ms)
400 mA DC 440 V 1 Ohmski 1 ms)
400 mA DC 660 V 2 Ohmski 1 ms)
6500 mA DC 110 V 1 Ohmski 1 ms)
6500 mA DC 220 V 2 Ohmski 1 ms)
6500 mA DC 330 V 3 Ohmski 1 ms)
|
Mehanička izdržljivost
|
300000 ciklus/a
|
CAD opća širina
|
64 mm
|
CAD opća visina
|
64 mm
|
CAD opća dubina
|
93 mm
|
Neto masa proizvoda
|
0,224 kg
|
Okolina
Standardi
|
IEC 60947-3
|
Certifikati produkta
|
CULus 120 V 2 hp 1 faza
CULus 240 V 5 hp 1 faza
CULus 240 V 5 hp 3 faze
CULus 480 V 20 hp 3 faze
|
Zaštitna obrada
|
TC
|
Okolna temepratura zraka potrebna za rad
|
-25…55 °C
|
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
|
-40…70 °C
|
Klasa zaštite od električnog udara
|
Klasa II u sukladnosti sa IEC 60536
Klasa II u sukladnosti sa NF C 20-030
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
11,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,2 cm
|
Paket 1 Dužina
|
7,2 cm
|
Paket 1 Težina
|
223,0 g
|
Mjerna jedinica Paketa 2
|
S03
|
Broj Jedinica u Paketu 2
|
30
|
Paket 2 Visina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dužina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Težina
|
7,241 kg
|
Održivost ponude
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh, bez SVHC
|
Da
|
Direktiva EU RoHS
|
Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Bez otrovnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Propis RoHS za Kinu
|
Izjava RoHS za Kinu
|
Informacije o RoHS izuzeću
|
Da
|
WEEE
|
Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
|
Ugovorno jamstvo
|
|