Schneider-Electric
 
KBF3PZ picture- Schneider-electric
KBF3PZ
Főkapcsolókar előlappal
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Készülék rövid neve KBF3
Termék vagy alkatrész típusa Forgó fogantyú készlet
Termék kompatibilitása V6
V5
Fogantyú színe Fekete
Kiegészítő jellemzők
Fogantyú homloklap színe Fekete
Rotációs hajtás lakatolás Nélkül
Jelölés 0 - 1
Rögzítési mód 4 csavarral
Handle front plate dimension 90 x 90 mm
Magasság 90 mm
Szélesség 90 mm
Nettó súly 0,16 kg
Környezet
IP védettségi fok IP65
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 10 cm
1. csomag szélessége 15,3 cm
1.csomag hossza 9,5 cm
1. csomag súlya 193 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 30 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 2,405 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months