Schneider-Electric
 
KDF2PZ picture- Schneider-electric
KDF2PZ
Vészleállító kar V3/4-hez
Schneider Electric
Jellemzõk
Termékcsalád Thalassa
Készülék rövid neve KDF3
Termék vagy alkatrész típusa Forgó fogantyú készlet
Termék kompatibilitása V3
V4
Fogantyú színe Vörös
Kiegészítő
Fogantyú homloklap színe Sárga
Rotációs hajtás lakatolás Nélkül
Jelölés 0 - 1
Rögzítési mód 4 csavarral
Handle front plate dimension 60 x 60 mm
Magasság 60 mm
Szélesség 60 mm
Nettó súly 0,07 kg
Környezet
IP védettségi fok IP651
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,0 cm
1. csomag szélessége 7,0 cm
1.csomag hossza 8,4 cm
1. csomag súlya 76,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 15
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 1,474 kg
Fenntarthatósági ajánlat
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months