|
|
|
KSA250FA4
Adapter régi KS sínhez 250 A
|
|
|
Fő
Termékválaszték
|
Canalis
|
Termék neve
|
KT
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Illesztőtábla
|
Termék kompatibilitása
|
KS
|
[Ie] névleges üzemi áram
|
250 A
|
Ajánlat típusa
|
Pótalkatrész
|
Szín
|
Fehér (RAL 9001)
|
Kiegészítő
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Adaptáció
|
Készülék alkalmazás
|
Régi kínálat módosítása
|
Szerelési hely
|
Kábelcsatorna között
|
Szerelési mód
|
Csavarozható
|
Mounting support
|
Összekötősínek
|
Áramsín polaritása
|
3L + N + PE
|
Szélesség
|
211 mm
|
Mélység
|
74 mm
|
Magasság
|
184,5 mm
|
Test anyaga
|
Műanyag
|
Nettó súly
|
1,6 kg
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP55 megfelel MSZ EN 60529
|
Szabványok
|
IEC 60439-3
IEC 61439-6
|
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
18,600 cm
|
1.csomag hossza
|
21,100 cm
|
1. csomag súlya
|
2,800 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 2. csomagban
|
30
|
2.csomag magassága
|
75,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
62,000 cm
|
2. csomag hossza
|
92,000 cm
|
2. csomag súlya
|
183,000 kg
|
Fenntarthatósági ajánlat
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes termék
|
Garancia
|
|