Schneider-Electric
 
KSA400FA4 picture- Schneider-electric
KSA400FA4
Adapter régi KS sínhez 400 A
Schneider Electric
Jellemzõk
Termékválaszték Canalis
Termék neve KT
Termék vagy alkatrész típusa Illesztőtábla
Termék kompatibilitása KS
[Ie] névleges üzemi áram 400 A
Szín Fehér (RAL 9001)
Kiegészítő
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Adaptáció
Készülék alkalmazás Régi kínálat módosítása
Szerelési hely Kábelcsatorna között
Szerelési mód Csavarozható
Mounting support Összekötősínek
Áramsín polaritása 3L + N + PE
Szélesség 324 mm
Mélység 95 mm
Magasság 188,5 mm
Test anyaga Műanyag
Nettó súly 2,9 kg
Környezet
IP védettségi fok IP55 megfelel MSZ EN 60529
Szabványok IEC 61439-6
IEC 60439-3
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 10,600 cm
1. csomag szélessége 19,000 cm
1.csomag hossza 32,400 cm
1. csomag súlya 4,650 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAL
Egységek száma 2. csomagban 20
2.csomag magassága 75,000 cm
2. csomag szélessége 62,000 cm
2. csomag hossza 92,000 cm
2. csomag súlya 138,000 kg
Fenntarthatósági ajánlat
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes termék
Garancia
Garancia 18 months