Schneider-Electric
 
KSA500FA4 picture- Schneider-electric
KSA500FA4
Régi KS 500A-es sínhez adapter
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Canalis
Termék neve KT
Termék vagy alkatrész típusa Illesztőtábla
Termék kompatibilitása KS
[Ie] névleges üzemi áram 500 A
Szín Fehér (RAL 9001)
Kiegészítő jellemzők
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Adaptáció
Készülék alkalmazás Régi kínálat módosítása
Szerelési hely Kábelcsatorna között
Szerelési mód Csavarozható
Rögzítés Összekötősínek
Áramsín polaritása 3L + N + PE
Szélesség 324 mm
Mélység 132 mm
Magasság 200 mm
Test anyaga Műanyag
Nettó súly 3,65 kg
Környezet
IP védettségi fok IP55 conforming to MSZ EN 60529
Szabványok IEC 60439-3
IEC 61439-6
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 14,200 cm
1. csomag szélessége 20,000 cm
1.csomag hossza 32,400 cm
1. csomag súlya 3,650 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 2. csomagban 6
2.csomag magassága 43,000 cm
2. csomag szélessége 80,000 cm
2. csomag hossza 60,000 cm
2. csomag súlya 50,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh free of SVHC Igen
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxic heavy metal free Igen
Mercury free Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS exemption information
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes termék
Garancia
Garancia 18 months