|
|
|
KSB1000ZFKP1
Függesztő készlet, 1000 A, 4dbos csomag
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Canalis
|
Termék neve
|
KT
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Konzol
|
Termék kompatibilitása
|
KS
|
Rögzítőeszköz szerelése
|
Mennyezetgerenda vagy I-szelvényű tartó
|
Maximális terhelés
|
80 kg
|
Kiegészítő jellemzők
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítő tartozék
|
[Ie] névleges üzemi áram
|
1000,0 A
|
Szélesség
|
135 mm
|
Mélység
|
428 mm
|
Magasság
|
1 m
|
Nettó súly
|
2,8 kg
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 61439-6
IEC 60439-3
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
10,100 cm
|
1. csomag szélessége
|
13,500 cm
|
1.csomag hossza
|
39,400 cm
|
1. csomag súlya
|
2,700 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
4
|
2.csomag magassága
|
15,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
19,000 cm
|
2. csomag hossza
|
106,000 cm
|
2. csomag súlya
|
11,018 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
64
|
3.csomag magassága
|
75,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
208,000 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes termék
|
Garancia
|
|